Dzięki kombinacji gumy kompozytowej i superplastiku młotek SIMPLEX D60mm i D80mm jest niezastąpionym towarzyszem w wielu zastosowaniach. Ten bestseller firmy Halder został teraz jeszcze bardziej udoskonalony:
Dzięki pomysłowemu kształtowi, gumowa końcówka z funkcją "stand-up" (3202.2) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób znacznie bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców. Sprawdzona mieszanka gumowa o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.
Końcówka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego wykonana z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z końcówkami z tworzywa sztucznego formowanymi wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.
Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.
Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.
Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.
Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od D60mm i D80mm, również jako młotek kowalski. Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3027.282).
Cechy produktu:
Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, montaż kształtek typu l, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, prace ciesielskie, budowa płotów i ogrodzeń
Młotek posiada specjalną końcówkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.
Ten artykuł 3027.280 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-up" / Superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem / (Ø: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-up" / Superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem (EH 3027.)
Uchwyt
wkładka 1
wkładka 2
Obudowa
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.