Productfilter
Uw selectie resulteerde in 7 resultaten
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
9 kN
Meer details
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
Systeem: V40
d1 : M8
l2 : 20 mm
d3 : 4,5 mm
Kogel diameter: 5,5 mm
SW: 4 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
Gewicht: 5,1 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
18 kN
Meer details
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
Systeem: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
Kogel diameter: 8,5 mm
SW: 6 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
Gewicht: 18 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
18 kN
Meer details
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
Systeem: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
Kogel diameter: 8,5 mm
SW: 6 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
Gewicht: 25 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
36 kN
Meer details
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
Systeem: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
Kogel diameter: 12 mm
SW: 8 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
Gewicht: 60 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
18 kN
Meer details
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
Systeem: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
Kogel diameter: 8,5 mm
SW: 6 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
Gewicht: 18 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
18 kN
Meer details
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
Systeem: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
Kogel diameter: 8,5 mm
SW: 6 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
Gewicht: 25 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
36 kN
Meer details
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
Systeem: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
Kogel diameter: 12 mm
SW: 8 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
Gewicht: 60 g
show article view
Materiaal
Kogel
Schroef
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Opmerkingen
Kogel tegen verdraaien geborgd.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verwijzingen
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Datasheet EH 22700. Kogeldrukbouten – zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."