23320.0016 - Zwevende spanners
gecombineerd spannen en klemmen M 16

De zwevende spanner wordt gebruikt voor het spannen en ondersteunen van werkstukken.

De voordelen van de zwevende spanner zijn:

  • Zeer geschikt voor het bewerken van grotere werkstukken
  • Dempen van vibraties tijdens de bewerkingen.
  • Spannen van ribben, randen en flensen voor de verstijving van het opgespannen werkstuk.
  • Vervormingsvrij spannen van ruwe delen.

Dit artikel 23320.0016 - Zwevende spanners gecombineerd spannen en klemmen M 16 / () is een variant van de artikelgroep Zwe­ven­de span­ners gecombineerd spannen en klemmen M 16 (EH 23320.)

gewicht [g]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [g]:
6597 g
Artikelnummer:
23320.0016
Documenten
Zwevende spanners
  • Gewicht: 6597 g
Zwevende spanners

Materiaal

Verstelbaar lichaam

  • aluminium, rood geanodiseerd

Huls

  • Inzetgehard staal, genitreerd, mangaan gefosfateerd en geslepen

Klemklauwen

  • Inzetgehard staal, genitreerd, mangaangefosfateerd

Montage

Zwevende spanner (schroefdraad M 16) met sleutel (SW 55) op opspanning bevestigen.

Hoogte-aanslag en zwenkbereik met rode stelhuls afstellen en met stelschroeven bevestigen (3 x SW 3). Bij het instellen.

Werking

  1. Zwevende spanner naar beneden drukken.
  2. Spanklauw tot de aanslag indraaien. Zwevende spanner wordt met lichte veerkracht tegen het werkstuk aangedrukt.
  3. Zwevende spanner met zeskantmoer (SW 24) aantrekken (min. aandraaimoment 50 Nm, max. aandraaimoment 115 Nm). Bij het spanproces wordt het werkstuk geklemd en tegelijkertijd ondersteund.
  4. Ontspannen geschiedt in omgekeerde volgorde.
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23320.0016
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Zwevende spanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Floating Clamps
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Extra varianten van dit artikel


accessoires

Voor specifieke spansituaties kunnen de seriematig meegeleverde spanklauwen verwisseld worden met wissel spanbekken (23320.0062 / .0064 / .0066).

Overige producten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."