De uitrichtspanner wordt gebruikt voor het ondersteunen van werkstukken.
De voordelen van de uitrichtspanner zijn:
Dit artikel 23220.0170 - Uitrichtspanner / (b3: 17 mm, l1: 170 mm) is een variant van de artikelgroep Uitrichtspanner (EH 23220.)
Greep
Spanplaat
Spanproces:
Door het inschroeven van de draadeinden resp. oplegpennen in het binnenschroefdraad van de spanner kan de steunhoogte aangepast worden.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."