De T-gleufbouten, de moeren DIN 6330 (EH 23070.) en schijven DIN 6340 (EH 23060.) maken de opspanbouten compleet.
Deze T-bouten kenmerken zich door de gerolde draad.
Dit artikel 23030.0225 - T-gleufbouten DIN 787 / Kwaliteit 8.8 (Nominale gleufmaat: 22 mm, d: M20, l: 100 mm) is een variant van de artikelgroep T-gleufbouten DIN 787 (EH 23030.)
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."