Universeel mechanisch klemelement voor snel en comfortabel wisselen en opspannen van werkstukken door middel van handmatig draaibare klemklauw.
De spanners hebben de volgende voordelen:
Dit artikel 23310.0065 - Opzetspanners draaibaar, maat 60 / met een spanbout (d1: 60 mm) is een variant van de artikelgroep Opzetspanners draaibaar, maat 60 (EH 23310.)
Spanplaat
De klemhoogte kan worden vergroot met opzetspanners EH 23310. en met afstandhouders EH 1617. en verlaagd met kleminzetstukken.
Opzetspanners kunnen op twee manieren bevestigd worden:
De cilinder moet op het hele vlak aanliggen.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen Aviation Products VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels