Met het steunklemelement en het aanslagsteunelement kunnen werkstukken aan de zijkant/kopse kant worden ingespannen. Op deze wijze kan de volledige ruimte van het machinebed worden benut bij het spannen.
Dit artikel 23211.0010 - Onderdeelklemmen / Onderdeelklem () is een variant van de artikelgroep Onderdeelklemmen (EH 23211.)
De levering omvat de uitwisselbare bek 1138.400 (geribbeld / glad) - dit kan worden veranderd in de verwisselbare bek 1138.100 (zacht) uit het Halder assortiment.
Het werkstuk wordt eerst gepositioneerd en vervolgens gespannen op het steunelement. De diverse machineonderdelen en opspansystemen uit Halders productrange kunnen in de schroefdraadopnames worden geplaatst, waardoor iedere klantspecifieke opspanning gerealiseerd kan worden.
De gaten aan de zijkant kunnen dienen als optionele lengte-aanslagen.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."