Spanmogelijkheid aan beide zijden.
Dit artikel 23380.0012 - Tweezijdige excenterhefbomen met as / (Boring: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Tweezijdige excenterhefbomen met as (EH 23380.)
Fulcrum Pin
Hefboom
Veiligheidsring
Toepasbaar in combinatie met oogbouten DIN 444 M 12 (EH 22980)
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."