1990.165 - Basisplaten
met 4 aantrekelementen, dubbelwerkend

gewicht [kg]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [kg]:
35 kg
Artikelnummer:
1990.165
Documenten
Basisplaten
  • Gewicht: 35 kg
Basisplaten

Materiaal

Aantrekelement

  • staal, gehard, geslepen

Basisplaat

  • aluminium AI

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1990.165
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Nulpuntspansystemen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."