1586.400 - Combinatie spanstaven

De combinatie-klembeugel biedt 3 manieren om het werkstuk te klemmen / ondersteunen:

  • Zwevende modus:

De zweefmodus wordt gebruikt om extra klempunten op componenten vast te klemmen en te ondersteunen.

  • Centric-modus:

De klemmen van de klemstang bewegen synchroon. De middenas van het werkstuk blijft ongewijzigd, ook als de buitendiameters worden gewijzigd.

  • Machine vice-modus:

Wanneer deze modus is geselecteerd, wordt een van de bekken op zijn plaats vergrendeld op de klembeugel. De tweede bek blijft beweegbaar.

Dit artikel 1586.400 - Combinatie spanstaven / () is een variant van de artikelgroep Com­bi­na­tie span­sta­ven (EH 1586. )

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
:
Combinatie spanstaven
Artikelnummer:
1586.400
Documenten
Combinatie spanstaven
  • Gewicht: 5 kg
Combinatie spanstaven
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
bevestigingsschroeven voor spanstaven
bevestigingsschroeven voor spanstaven
Artikelnummer:
1586.401
bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • Aantal schroeven M12 x 45: 2
  • Aantal dopschroeven M12 x 45: 1
  • Gewicht: 203 g

Materiaal

  • gereedschapsstaal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1586.400
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Combinatie spanstaven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."