Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.
Dit artikel 22060.0708 - Verend drukstuk met stift en binnenzeskant / roestvast staal, pin uit thermoplast, zware veerkracht (d1: M8) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken met stift en binnenzeskant (EH 22060.)
Stift
Huls
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.
Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."