Te combineren met stiftschroeven DIN 6332 met drukpunt EH 22540.
Dit artikel 22560.0440 - Drukstuk DIN 6311 en lage uitvoering / laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder (d1: 40 mm) is een variant van de artikelgroep Drukstukken DIN 6311 en lage uitvoering (EH 22560.)
Het drukstuk dient zo gehouden te worden dat de borgring in de groef ligt en de opening naar beneden wijst. De bout wordt naar de open kant van de borgring zo ver mogelijk gekanteld en ingedrukt.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."