Druk­stuk­ken DIN 6311 en lage uitvoering

EH 22560.

Te combineren met stiftschroeven DIN 6332 met drukpunt EH 22540.

Uw selectie resulteerde in 18 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
Af­beel­ding
d1 [mm]
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
DIN 6311, met een borgring, vorm S
Ma­te­ri­aal:
staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
12 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22560.0012
CAD
Documenten
Drukstuk
  • DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Gewicht: 4,3 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
DIN 6311, met een borgring, vorm S
Ma­te­ri­aal:
staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
16 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22560.0016
CAD
Documenten
Drukstuk
  • DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Gewicht: 9,4 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
DIN 6311, met een borgring, vorm S
Ma­te­ri­aal:
staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
20 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22560.0020
CAD
Documenten
Drukstuk
  • DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Gewicht: 18 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
DIN 6311, met een borgring, vorm S
Ma­te­ri­aal:
staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
25 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22560.0025
CAD
Documenten
Drukstuk
  • DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Gewicht: 33 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
DIN 6311, met een borgring, vorm S
Ma­te­ri­aal:
staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
32 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22560.0032
CAD
Documenten
Drukstuk
  • DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Gewicht: 58 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
DIN 6311, met een borgring, vorm S
Ma­te­ri­aal:
staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
40 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M20
Artikelnummer:
22560.0040
CAD
Documenten
Drukstuk
  • DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Gewicht: 105 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
DIN 6311, met een borgring, vorm S
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
12 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22560.0112
CAD
Documenten
Drukstuk
  • DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Gewicht: 4,3 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
DIN 6311, met een borgring, vorm S
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
16 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22560.0116
CAD
Documenten
Drukstuk
  • DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Gewicht: 9,4 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
DIN 6311, met een borgring, vorm S
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
20 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22560.0120
CAD
Documenten
Drukstuk
  • DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Gewicht: 18 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
DIN 6311, met een borgring, vorm S
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
25 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22560.0125
CAD
Documenten
Drukstuk
  • DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Gewicht: 33 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
DIN 6311, met een borgring, vorm S
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
32 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22560.0132
CAD
Documenten
Drukstuk
  • DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Gewicht: 58 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
DIN 6311, met een borgring, vorm S
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
40 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M20
Artikelnummer:
22560.0140
CAD
Documenten
Drukstuk
  • DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Gewicht: 105 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder
Ma­te­ri­aal:
staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
25 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22560.0425
CAD
Documenten
Drukstuk
  • laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Gewicht: 18 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder
Ma­te­ri­aal:
staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
32 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Artikelnummer:
22560.0432
CAD
Documenten
Drukstuk
  • laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Gewicht: 43 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder
Ma­te­ri­aal:
staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
40 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22560.0440
CAD
Documenten
Drukstuk
  • laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Gewicht: 75 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
25 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22560.1425
CAD
Documenten
Drukstuk
  • laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Gewicht: 18 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
32 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Artikelnummer:
22560.1432
CAD
Documenten
Drukstuk
  • laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Gewicht: 43 g
show article view
Drukstuk
Ver­sie:
laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
40 mm
voor druk­stuk­ken met stoot­punt DIN 6332 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22560.1440
CAD
Documenten
Drukstuk
  • laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • voor drukstukken met stootpunt DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Gewicht: 75 g
show article view
Drukstuk

Materiaal

  • staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd
  • Roestvast staal

Montage

Het drukstuk dient zo gehouden te worden dat de borgring in de groef ligt en de opening naar beneden wijst. De bout wordt naar de open kant van de borgring zo ver mogelijk gekanteld en ingedrukt.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22560. Drukstukken – DIN 6311 en lage uitvoering
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.