22570.0224 - Stelschroef
met kogeltap

Te combineren met drukstukken van kunststof EH 22570.

Dit artikel 22570.0224 - Stelschroef met kogeltap / (d1: M8, l: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Draad­ein­den met kogeltap (EH 22570.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, kwaliteit 5.8, gezwart
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
22570.0224
Documenten
Stelschroef
  • automatenstaal
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 14 g
Stelschroef

Materiaal

  • automatenstaal, kwaliteit 5.8, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22570.0224
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."