Voor dunne plaat materialen, bijvoorbeeld in de constructie van voertuigen, apparaat engineering, bouw van de container en de gebruik voor luchtvaartindustrie.
Opnamebussen bieden een veilige en snelle opnamemogelijkheid voor de kogelinsteekstiften EH 22340, EH 22350, EH 22370 en EH 22380. alsook de insteekstiften EH 22400.
Het oplegvlak van de flens zorgt voor een optimale krachtverdeling bij dunwandige componenten.
Alle versies zijn corrosiebestendig en slijtvast.
Dit artikel 22400.0408 - opnamebus met flens, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften / met ronde flens (d1 H11: 8 mm, d2: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Opnamebussen met flens, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften (EH 22400.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."