Gebruikt voor het bevestigen en gelijktijdig strak verbinden van dunwandige platen. Klembereik van 5 mm voor het spannen van vellen voor laswerkzaamheden, voor bescherming, afdekkingen, voor het sluiten van deuren etc.
Alle versies zijn corrosiebestendig.
Versie met ergonomisch handvat.
Dit artikel 22360.0032 - Kogelspanstiften zelfborgend, met klemlengtecompensatie / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1: 5 mm – 10 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelspanstiften zelfborgend, met klemlengtecompensatie (EH 22360.)
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."