Voor bevestiging en klemming van twee delen of spelingvrij aanbrengen op de tegenhanger. Klembereik traploos met de hand instelbaar via moer / contramoer.
Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.
Dit artikel 22380.0636 - Kogelinsteekstiften zelfborgend, met verstelbare greep / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 20 mm – 30 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelinsteekstiften zelfborgend, met verstelbare greep (EH 22370. /EH 22380.)
Stift
Borgmoer
Veer
Stelmoer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."