Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.
Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.
Compacte uitvoering met paddestoelknop.
Dit artikel 22340.0242 - Kogelinsteekstiften zelfborgend, met paddestoelknop / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 80 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelinsteekstiften zelfborgend, met paddestoelknop (EH 22340. /EH 22350.)
Stift
Greep
Drukknop
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.
De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.
Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.
Niet in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers