Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.
Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.
Versie met ergonomisch handvat.
Dit artikel 22350.0187 - Kogelinsteekstiften zelfborgend, met L-handgreep / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 140 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelinsteekstiften zelfborgend, met L-handgreep (EH 22340. /EH 22350.)
Stift
Greep
Drukknop
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."