Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.
Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.
Versie met ergonomisch handvat.
Dit artikel 22340.0184 - Kogelinsteekstiften zelfborgend, met L-handgreep / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 110 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelinsteekstiften zelfborgend, met L-handgreep (EH 22340. /EH 22350.)
Stift
Greep
Drukknop
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers