Heavy-duty hefelement voor snel en eenvoudig gebruik, met beweegbare beugel en vergrendelingsbout voor bescherming tegen onbedoeld ontgrendelen. Speciale hefinrichtingen, b.v. schroefdraden voor ringbouten, zijn niet langer vereist op het werkstuk.
Corrosie- en weerbestendig, dus ook geschikt voor buitengebruik. Gehard steel gecoate pen met extreem hoge trekvastheid.
Dit artikel 22350.0753 - Insteek- Hijsogen zelfremmend, roestvrij staal / (d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm, l1 +0,6: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Insteek- Hijsogen zelfremmend, roestvrij staal (EH 22350.)
Stift
Drukknop
Schakel
Veer
Simpele H11 boringen volstaan.
Elk insteekhijsoog bevat een handleiding met een EG-conformiteitsverklaring.
Als accessoires bieden we bijpassende positioneringsbussen voor d1 = 8, 10, 12, 16 en 20
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."