Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.
Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.
De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.
Dit artikel 22720.0837 - Kogeldrukbouten zonder kop, afgevlakte kogel / vlak oplegoppervlak (d1: M5, l2: 19,5 mm) is een variant van de artikelgroep Kogeldrukbouten zonder kop, afgevlakte kogel (EH 22720.)
Kogel
Schroef
Kogel niet geborgd tegen verdraaien.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."