Montage-pads kunnen worden gebruikt als voet- of stootkussen. Niet parallelle lageroppervlakken tot 15 ° kunnen worden gecompenseerd.
De plastic afdekking op het bevestigingskussen voorkomt uitglijden.
Dit artikel 22590.1682 - Zwenkvoeten beschermd tegen glijden / schijf en kogelelement met draadeind (d1: M20, l1: 100 mm) is een variant van de artikelgroep Zwenkvoeten beschermd tegen glijden (EH 22590.)
Kogelelement met stift
Rubberen dop
Borgmoer
Schijf
Voor de versies d1 = M10 en M12 voldoet de borgmoer aan DIN 934.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."