Positioneringsbussen zijn geschikt voor indexsplunjers en indexbouten.
Geringe slijtage dankzij geharde loopbal.
Dit artikel 22110.0464 - Positioneringsbussen voor arreteergrendels en arreteerbouten / (d1: M12 x 1,5 mm, d3 +0,1: 4,2 mm, voor pen: 4 mm) is een variant van de artikelgroep Positioneringsbussen voor arreteergrendels en arreteerbouten (EH 22110.)
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."