Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Dit artikel 22120.0026 - Arreteerbouten met zeskant / zonder knop (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten met zeskant (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."