Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Eenvoudige bediening, bijv. bij gebruik van veiligheidshandschoenen, met hogere ontgrendelkracht.
Types met en zonder arretering hebben dezelfde bouwhoogte.
Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreteerbout volledig inschroefbaar.
Dit artikel 22110.0932 - Arreteerbouten Compact met zeskant en arretering, met T-greep / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten Compact met zeskant en arretering, met T-greep (EH 22110.)
Huls
Arreteerpen
Knop
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.
De T-greep wordt uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (als de arreteerpen niet mag uitsteken). De positie wordt bepaald door de T-greep.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."