Productfilter
Uw selectie resulteerde in 37 resultaten
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M8
Meer details
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 10 mm
voor arreteerbouten grootte.: M8
Voor uitvoering afbeelding: 1/2
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 0,4 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M8
Meer details
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 3 mm
d2 -0,1: 10 mm
voor arreteerbouten grootte.: M8
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 0,8 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M8
Meer details
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 10 mm
voor arreteerbouten grootte.: M8
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 0,9 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M8
Meer details
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 10 mm
voor arreteerbouten grootte.: M8
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 1,2 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M8
Meer details
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 10 mm
voor arreteerbouten grootte.: M8
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 2 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M8
Meer details
d1 H12: 8 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 10 mm
voor arreteerbouten grootte.: M8
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 2 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M10
Meer details
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 12 mm
voor arreteerbouten grootte.: M10
Voor uitvoering afbeelding: 1/2/3
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 0,6 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M10
Meer details
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 12 mm
voor arreteerbouten grootte.: M10
Voor uitvoering afbeelding: 1/2/3
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 1,1 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M10
Meer details
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 12 mm
voor arreteerbouten grootte.: M10
Voor uitvoering afbeelding: 1/3
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 1,6 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M10
Meer details
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 12 mm
voor arreteerbouten grootte.: M10
Voor uitvoering afbeelding: 1/3
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 2,1 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M10
Meer details
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 12 mm
voor arreteerbouten grootte.: M10
Voor uitvoering afbeelding: 1/3
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 2,7 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M10
Meer details
d1 H12: 10 mm
l ±0,1: 12 mm
d2 -0,1: 12 mm
voor arreteerbouten grootte.: M10
Voor uitvoering afbeelding: 1/3
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 3 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M12
Meer details
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 14 mm
voor arreteerbouten grootte.: M12
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 0,6 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M12
Meer details
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 14 mm
voor arreteerbouten grootte.: M12
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 2,5 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M12
Meer details
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 14 mm
voor arreteerbouten grootte.: M12
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 1,9 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M12
Meer details
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 14 mm
voor arreteerbouten grootte.: M12
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 2,4 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M12
Meer details
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 17 mm
voor arreteerbouten grootte.: M12
Voor uitvoering afbeelding: 3/4
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 2 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M12
Meer details
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 17 mm
voor arreteerbouten grootte.: M12
Voor uitvoering afbeelding: 3/4
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 3,4 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M12
Meer details
d1 H12: 12 mm
l ±0,1: 5 mm
d2 -0,1: 17 mm
voor arreteerbouten grootte.: M12
Voor uitvoering afbeelding: 3/4
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 4,4 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M16
Meer details
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 17 mm
voor arreteerbouten grootte.: M16
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 0,9 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M16
Meer details
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 17 mm
voor arreteerbouten grootte.: M16
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 1,2 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M16
Meer details
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 17 mm
voor arreteerbouten grootte.: M16
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 1,4 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M16
Meer details
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 17 mm
voor arreteerbouten grootte.: M16
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 2 g
show article view
voor arreteerbouten grootte. [mm]:
M16
Meer details
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 12 mm
d2 -0,1: 17 mm
voor arreteerbouten grootte.: M16
Voor uitvoering afbeelding: 1
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 2,1 g
show article view
Datasheet EH 22120. Afstandsringen – voor arreteerbouten
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."