Met de afstandsringen kan de schroefdraadlengte van de arreteerbout aan de desbetreffende toepassing aangepast worden.
Dit artikel 22120.0666 - Afstandsringen voor arreteerbouten / (d1 H12: 12 mm, l ±0,1: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Afstandsringen voor arreteerbouten (EH 22120.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."