22880.0410 - Expander® Afdichtstoppen
met trekstift

Expander® Afdichtstoppen sluiten veilig, snel en prijsgunstig boringen in de vloeistoftechniek af. Bijvoorbeeld boringen in hydraulische installaties. Bij de uitvoering met verlengde trekpen geschied de inbouw middels de gebruiksvriendelijke montagegereedschappen.

Huls en trekpen zijn voorgemonteerd (geschikt voor geautomatiseerde verwerking).

Gelieve voor gebruik de techische gegevens op de volgende pagina's lezen.

Dit artikel 22880.0410 - Expander® Afdichtstoppen met trekstift / (d1: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Expander® Af­dicht­stop­pen met trekstift (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10,5 mm
Artikelnummer:
22880.0410
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • d1: 10 mm
  • d2: 4,75 mm
  • d3 +0,12 0: 10 mm
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3 max.: 12,5 mm
  • l4 max.: 19 mm
  • Gewicht: 10 g
Expander Afdichtstoppen

Materiaal

Huls

  • Inzetgehard staal, gegloeid

Stift

  • Staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22880.0410
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."