Expander® Afdichtstoppen sluiten veilig, snel en prijsgunstig boringen in de vloeistoftechniek af. Bijvoorbeeld boringen in hydraulische installaties. Bij de uitvoering met verlengde trekpen geschied de inbouw middels de gebruiksvriendelijke montagegereedschappen.
Huls en trekpen zijn voorgemonteerd (geschikt voor geautomatiseerde verwerking).
Gelieve voor gebruik de techische gegevens op de volgende pagina's lezen.
Dit artikel 22880.0409 - Expander® Afdichtstoppen met trekstift / (d1: 9 mm) is een variant van de artikelgroep Expander® Afdichtstoppen met trekstift (EH 22880.)
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."