Expander® afdichtstoppen sluiten veilig, snel en goedkoop boringen in de vloeistoftechniek af. Bijvoorbeeld boringen in hydraulische installaties. De montage geschiedt door het inpersen van de afdichtstop in de boring middels een voorgeschreven zetstempel.
Gelieve voor gebruik de techische gegevens op de volgende pagina's lezen.
Dit artikel 22880.0022 - Expander® Afdichtstoppen huls van gehard staal / (d1: 22 mm) is een variant van de artikelgroep Expander® Afdichtstoppen huls van gehard staal (EH 22880.)
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."