22880.0018 - Expander® Afdichtstoppen
huls van gehard staal

Expander® afdichtstoppen sluiten veilig, snel en goedkoop boringen in de vloeistoftechniek af. Bijvoorbeeld boringen in hydraulische installaties. De montage geschiedt door het inpersen van de afdichtstop in de boring middels een voorgeschreven zetstempel.

Gelieve voor gebruik de techische gegevens op de volgende pagina's lezen.

Dit artikel 22880.0018 - Expander® Afdichtstoppen huls van gehard staal / (d1: 18 mm) is een variant van de artikelgroep Expander® Af­dicht­stop­pen huls van gehard staal (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
22880.0018
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • d1: 18 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 26,3 mm
  • d2 +0,1: 18 mm
  • d3 max.: 16,7 mm
  • l3 min.: 18,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Gewicht: 32 g
Expander Afdichtstoppen

Materiaal

Huls

  • gehard staal, verzinkt, gepassiveerd

Kogel

  • kogellager-staal, gehard, ontlaten
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22880.0018
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."