22880.0083 - Expander® Afdichtstoppen
huls van RVS

Expander® afdichtstoppen sluiten veilig, snel en goedkoop boringen in de vloeistoftechniek af. Bijvoorbeeld boringen in hydraulische installaties. De montage geschiedt door het inpersen van de afdichtstop in de boring middels een voorgeschreven zetstempel.

Gelieve voor gebruik de techische gegevens op de volgende pagina's lezen.

Dit artikel 22880.0083 - Expander® Afdichtstoppen huls van RVS / huls en kogel van RVS (d1: 3 mm) is een variant van de artikelgroep Expander® Af­dicht­stop­pen huls en kogel van RVS (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
Artikelnummer:
22880.0083
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • huls en kogel van RVS
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: 4,55 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 max.: 2,2 mm
  • l3 min.: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Gewicht: 0,2 g
Expander Afdichtstoppen

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4305

Kogel

  • RVS 1.4301
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22880.0083
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categorie:
Handleiding
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."