Scharnieren van gietzink met veerteruggang maken het automatisch openen of sluiten van deuren mogelijk.
Het draaimoment van de reset is afhankelijk van de openingshoek van het scharnier (zie tekening). Duurtests hebben aangetoond dat het koppel van de reset niet verandert, zelfs niet na 100.000 cycli.
Deze scharnieren uit gegoten zink worden gekenmerkt door hun eenvoudige en tijdloze vormgeving.
Dit artikel 25163.0110 - Scharnieren Gegoten zink, met veerteruggang / veerbelaste retoursluiting (b1: 60 mm, l1: 60 mm) is een variant van de artikelgroep Scharnieren Gegoten zink, met veerteruggang (EH 25163.)
Huls
Veer
Afdekkap
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."