Met deze spansets kunnen alle as-naaf-verbindingen van machine elementen, zoals kettingwielen, tandwielen, riemschijven, nokken, hefbomen etc., eenvoudig en tegen lage kosten geproduceerd worden.
Hierbij gaat het om een zelfcentrerende en spelingvrije as-naaf-spanset in een corrosiewerende uitvoering met een buitenzeskant.
De rotatienauwkeurigheid van de as-naaf-spanset is 0,03 mm.
Dit artikel 25050.0206 - As-naaf spansets zonder borgmoer, roestvast staal / (d1: 6 mm, d2: 14 mm) is een variant van de artikelgroep As-naaf spansets zonder borgmoer, roestvast staal (EH 25050.)
Buitendeel
Binnendeel
Moer
Volg de montage-instructies, montagevoorbeelden en technische gegevens op.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."