As-naaf span­sets zonder borgmoer, roestvast staal

EH 25050.

Met deze spansets kunnen alle as-naaf-verbindingen van machine elementen, zoals kettingwielen, tandwielen, riemschijven, nokken, hefbomen etc., eenvoudig en tegen lage kosten geproduceerd worden.

Hierbij gaat het om een zelfcentrerende en spelingvrije as-naaf-spanset in een corrosiewerende uitvoering met een buitenzeskant.

De rotatienauwkeurigheid van de as-naaf-spanset is 0,03 mm.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25050.0206
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 7 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 8,5 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 2,8 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 154 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 67 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 14 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 6 mm
  • Gewicht: 16 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
25050.0208
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 16 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 12 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 16,4 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 4,1 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 125 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 64 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 16 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 8 mm
  • Gewicht: 23 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
25050.0210
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 24 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 34 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 6,8 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 155 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 81 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 20 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 10 mm
  • Gewicht: 44 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
25050.0212
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 31 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 45,7 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 7,6 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 144 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 82 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 22 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 12 mm
  • Gewicht: 47 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
25050.0216
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 46 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 74,2 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 9,3 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 109 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 69 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 26 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 16 mm
  • Gewicht: 71 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artikelnummer:
25050.0220
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 113 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 173,6 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 17,4 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 141 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 88 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 35 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 20 mm
  • Gewicht: 180 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
25050.0225
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 175 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 277,9 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 22,3 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 121 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 77 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 42 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 25 mm
  • Gewicht: 307 g
show article view
As-naaf spansets
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Artikelnummer:
25050.0230
CAD
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 249 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 423,5 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 28,3 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 113 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 77 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 47 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 30 mm
  • Gewicht: 370 g
show article view
As-naaf spansets

Materiaal

Buitendeel

  • roestvast staal, vernikkeld

Binnendeel

  • roestvast staal, vernikkeld

Moer

  • roestvast staal, vernikkeld, gehard

Verwijzingen

Volg de montage-instructies, montagevoorbeelden en technische gegevens op.

Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
speciale steeksleutel
As-naaf spansets
SW: 14 mm
Artikelnummer:
25050.0814
Montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 14 mm
  • Gewicht: 45 g
Product:
speciale steeksleutel
As-naaf spansets
SW: 16 mm
Artikelnummer:
25050.0816
Montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 16 mm
  • Gewicht: 72 g
Product:
speciale steeksleutel
As-naaf spansets
SW: 22 mm
Artikelnummer:
25050.0822
Montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 195 g
Product:
speciale steeksleutel
As-naaf spansets
SW: 27 mm
Artikelnummer:
25050.0827
Montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 195 g
Product:
speciale steeksleutel
As-naaf spansets
SW: 36 mm
Artikelnummer:
25050.0836
Montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 428 g
Product:
speciale steeksleutel
As-naaf spansets
SW: 46 mm
Artikelnummer:
25050.0846
Montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 46 mm
  • Gewicht: 610 g
Product:
speciale steeksleutel
As-naaf spansets
SW: 50 mm
Artikelnummer:
25050.0850
Montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 50 mm
  • Gewicht: 870 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25050. As-naaf spansets – zonder borgmoer, roestvast staal
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Installatievoorbeelden / Montage-instructies / Technische gegevens - Conische as-naaf-spansets (EH 25050.)
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."