Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.
Dit artikel 24590.0221 - Spaakhandwielen DIN 950 lichtmetaal / zonder spiebaan, met draaibare greep EH 24460., gemonteerd, vorm B-F/G (oud: D 4) (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) is een variant van de artikelgroep Spaakhandwielen DIN 950 lichtmetaal (EH 24590.)
Handwiel
Draaigreep DIN 98 EH 24460.
Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."