Ster mo­ment­greep

EH 24711.

Momentgrepen worden overal gebruikt waar een beperking van de uitgeoefende handkracht een vereiste is.

Draaimomentgrepen met geïntegreerd koppelmechanisme maken een gedefinieerde koppelbegrenzing tijdens het vastdraaien mogelijk.

Het bereiken van het koppel resulteert in een "over-vergrendeling". Voor het vrijgeven wordt het koppel voor onbepaalde tijd doorgegeven.

Deze grepen combineren de functionaliteit van een ratelsleutel met het moderne en ergonomische ontwerp van een stergreep

Uw selectie resulteerde in 108 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Artikelnummer:
24711.0424
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Gewicht: 134 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0425
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 135 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Artikelnummer:
24711.0426
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Gewicht: 136 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Artikelnummer:
24711.0427
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Gewicht: 140 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0428
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 141 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Artikelnummer:
24711.0429
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Gewicht: 142 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0500
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 194 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0501
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 195 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0502
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 196 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0503
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 198 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0504
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 199 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0505
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 200 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0506
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 202 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0507
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 203 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0508
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 204 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0509
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 208 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0510
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 209 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0511
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 210 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0512
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 213 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0513
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 223 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0514
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 215 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0515
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 206 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0516
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 202 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0517
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 203 g
show article view
Ster momentgreep

Materiaal

Deksel

  • kunststof, lichtgrijs

Draaimoment mechanisme

  • staal, gehard

Greep

  • Thermoplast PA-HP, glasvezelversterkt, zwart, mat

Binnendeel

  • staal, gezwart

Schroef

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24711. Ster momentgreep
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."