Momentgrepen worden overal gebruikt waar een beperking van de uitgeoefende handkracht een vereiste is.
Draaimomentgrepen met geïntegreerd koppelmechanisme maken een gedefinieerde koppelbegrenzing tijdens het vastdraaien mogelijk.
Het bereiken van het koppel resulteert in een "over-vergrendeling". Voor het vrijgeven wordt het koppel voor onbepaalde tijd doorgegeven.
Deze grepen combineren de functionaliteit van een ratelsleutel met het moderne en ergonomische ontwerp van een stergreep
Dit artikel 24711.0427 - Ster momentgreep / met draadeind (d1: 63 mm, d3: M10, l: 63 mm) is een variant van de artikelgroep Ster momentgreep (EH 24711.)
Deksel
Draaimoment mechanisme
Greep
Binnendeel
Schroef
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."