3266.008 - MAXXCRAFT hickory steel
for MAXXCRAFT slotenmaker's hamer

Toe­pas­baar voor
lges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Toe­pas­baar voor:
MaxxCraft 800
lges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
170 g
Artikelnummer:
3266.008
MAXXCRAFT hickory steel
  • Toepasbaar voor: MaxxCraft 800
  • lges : 305 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 305 mm x 38 mm x 27 mm
  • Gewicht: 170 g
  • GTIN: 4030618303213
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Steel

  • hickory 

Opmerkingen

Ergonomisch, erg robuust en meerdere keren gelakt. 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3266.008
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."