Halder heeft zijn decennialange ervaring in de productie van SIMPLEX kunststof hamers in een bankhamers gegoten, waarvan de innovatieve details voor een zichtbare, voelbare en meetbare verbetering van de prestaties bij dagelijks gebruik zorgen.
De bankhamers, vervaardigd volgens DIN 1041, heeft een gesmede hamerkop van hoogwaardig speciaal staal met gepolijste pen en slagvlak, en een schuine kant die voldoet aan de normen. Het slagvlak en de slagpennen zijn zorgvuldig gehard en met warmte behandeld. De speciale verbinding tussen hamerkop en steelhuls vormt een niet te demonteren, trilling dempende eenheid. Deze eigenschappen, in combinatie met de ergonomisch gevormde hickory steel, zorgen voor een merkbare absorptie van de terugslag, wat resulteert in een volledige overdracht van de slagkracht op het werkstuk.
Studies hebben aangetoond dat de belasting door trillingen, waaraan de steel op staal wordt blootgesteld, ca. 68,7 procent minder is bij gebruik van de bankhamers in vergelijking met een gewone DIN bankhamers van 500 gram. De Halder bankhamer levert ook ca. 24,2 procent meer slagkracht dan een gewone DIN bankhamer van 500 gram.
Deze eigenschappen garanderen een gebruiksvriendelijk werken zonder vermoeidheid, dankzij de verminderde trillingen van de slag, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd. Naast een geoptimaliseerd en aantrekkelijk design beschikt het gereedschap ook over details zoals een steel met rubberen beschermhuls, om gemiste slagen op te vangen.
De bankhamers zijn verkrijgbaar in de maten 300g, 500g, 800g en 1000g.
De Halder bankhamer is GS-gecertificeerd door het testinstituut VPA Remscheid, en is uiteraard "Made in Germany". Door zijn veelzijdigheid is hij het gereedschap bij uitstek voor handel en industrie, maar ook voor privé-gebruikers - voor alle toepassingen die tot nu toe werden uitgevoerd door traditionele bankhamers, die overmatige trillingen en vermoeidheid veroorzaken.