Productfilter
Uw selectie resulteerde in 4 resultaten
Toepasbaar voor:
MaxxCraft 300
Meer details
Toepasbaar voor: MaxxCraft 300
: 265 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
Gewicht: 100 g
GTIN: 4030618303190
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Toepasbaar voor:
MaxxCraft 500
Meer details
Toepasbaar voor: MaxxCraft 500
: 280 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 280 mm x 35 mm x 25 mm
Gewicht: 120 g
GTIN: 4030618303206
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Toepasbaar voor:
MaxxCraft 800
Meer details
Toepasbaar voor: MaxxCraft 800
: 305 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 305 mm x 38 mm x 27 mm
Gewicht: 170 g
GTIN: 4030618303213
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Toepasbaar voor:
MaxxCraft 1000
Meer details
Toepasbaar voor: MaxxCraft 1000
: 310 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 310 mm x 38,5 mm x 27,5 mm
Gewicht: 180 g
GTIN: 4030618303220
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Materiaal
Steel
Opmerkingen
Ergonomisch, erg robuust en meerdere keren gelakt.
Datasheet EH 3266. MAXXCRAFT hickory steel – for MAXXCRAFT slotenmaker's hamer
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."