De extreem korte SIMPLEX-houten steel van de 3244-serie wordt gebruikt in de SIMPLEX-tempergietijzeren behuizing van D80mm. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat de grond raakt.
Deze hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten stelen zijn bij het handvat tweemaal gelakt en ook vuilafstotend. Ze zorgen ervoor, dat de SIMPLEX duidelijk beter in de hand ligt als conventionele rubberen hamers.
Volgens het slimme SIMPLEX-principe kunnen de handgrepen ook achteraf worden gemonteerd. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen
Productkenmerken:
Dit artikel 3244.082 - SIMPLEX-steel for SIMPLEX soft-face malltes with cast iron housing / (Ø: 80 mm, Handvat versie: extra kort) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX high-quality, extra short wooden handle for SIMPLEX soft-face malltes with cast iron housing (EH 3244.)
Steel
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."