3009.030 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
Aluminium; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

  • SIMPLEX–serie 3009 is aan beide zijden voorzien van aluminium-inzetstukken
  • De zilveren aluminium inzetstukken (series 3209) zijn hard, hittebestendig en vervangt de courante klassieke hamer 
  • Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid
  • Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend
  • Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3009.081)

 

  • SIMPLEX- zacht oppervlak met aan beide zijden voorzien van aluminium-inzetstukken (zilver, hard, hittebestendig 
  • Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid
  • Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend
  • Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer 

Toepassingsgebied

Hoge impact, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden

Dit artikel 3009.030 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Aluminium; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit / (Ø: 30 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-Ha­mers met zacht op­per­vlak Aluminium; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit (EH 3009.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
400 g
Artikelnummer:
3009.030
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Gewicht: 400 g
  • GTIN: 4030618300274
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • hout

Inzetten

  • Aluminium zilver.
  • hard 
  • hittebestendig

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3009.030
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."