Productfilter
Uw selectie resulteerde in 5 resultaten
Meer details
Ø: 30 mm
: 90 mm
: 295 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 295 mm x 90 mm x 30 mm
Gewicht: 400 g
GTIN: 4030618300274
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 40 mm
: 115 mm
: 325 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 325 mm x 115 mm x 40 mm
Gewicht: 750 g
GTIN: 4030618300281
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 50 mm
: 135 mm
: 370 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 370 mm x 135 mm x 50 mm
Gewicht: 1380 g
GTIN: 4030618300298
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 60 mm
: 150 mm
: 405 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 405 mm x 150 mm x 60 mm
Gewicht: 1950 g
GTIN: 4030618300304
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 80 mm
: 175 mm
: 490 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 490 mm x 175 mm x 80 mm
Gewicht: 3860 g
GTIN: 4030618300311
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Materiaal
Steel
Inzetten
Aluminium zilver.
hard
hittebestendig
Behuizing
Datasheet EH 3009. SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak – Aluminium; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."