3011.129 - Vervangende schroef
SIMPLEX gietijzeren behuizing

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
206 g
Artikelnummer:
3011.129
Vervangende schroef
  • Ø: 125 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 86 mm x 25 mm x 25 mm
  • Gewicht: 206 g
  • GTIN: 4030618312659
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Opmerkingen

compleet met bout, moer en veerring 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3011.129
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX housings
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."