De slaginzet voor de SECURAL-hamer (Serie 3511) is met een hardheid van ca. 60 Shore D middelhard. Door zijn rechthoekige vorm is de SECURAL een echte specialist voor hoeken en randen. Deze gele inzetstukken van polyurethaan zijn vervangbaar, tevens vuilwerend en hebben een dempende werking
Deze slaginzet is verkrijgbaar in twee maten: 30 x 40mm en 35 x 45mm
Productkenmerken:
Dit artikel 3511.045 - SECURAL-inzet / (Lengte x Breedte: 35 mm x 45 mm) is een variant van de artikelgroep SECURAL-inzet (EH 3511.)
Inzet
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."