SE­CU­RAL-inzet

EH 3511.

De slaginzet voor de SECURAL-hamer (Serie 3511) is met een hardheid van ca. 60 Shore D middelhard. Door zijn rechthoekige vorm is de SECURAL een echte specialist voor hoeken en randen. Deze gele inzetstukken van polyurethaan zijn vervangbaar, tevens vuilwerend en hebben een dempende werking

Deze slaginzet is verkrijgbaar in twee maten: 30 x 40mm en 35 x 45mm

Productkenmerken:

  • SECURAL-Slaginzet van Polyurethaan.
  • Middelhard.
  • Geel.
  • Dempend.
  • Uitwisselbaar.
  • Verkrijgbaar in twee maten: 30 x 40mm en 35 x 45mm.

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Leng­te x Breed­te [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Leng­te x Breed­te [mm]:
30 mm x 40 mm
gewicht [g]:
35 g
Artikelnummer:
3511.040
SECURAL-inzet
  • Lengte x Breedte: 30 mm x 40 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 40 mm x 30 mm x 30 mm
  • Gewicht: 35 g
  • GTIN: 4030618301981
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Leng­te x Breed­te [mm]:
35 mm x 45 mm
gewicht [g]:
55 g
Artikelnummer:
3511.045
SECURAL-inzet
  • Lengte x Breedte: 35 mm x 45 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 45 mm x 35 mm x 32 mm
  • Gewicht: 55 g
  • GTIN: 4030618310853
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaal

Inzet

  • Polyurethaan, geel, rechthoekig
  • Medium hard
  • geluidsdempend
  • schokdemping
  • slijtvast
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3511. SECURAL-inzet
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SECURAL soft-face mallet
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."