De SECURAL Plus is een doorontwikkeling van de SECURAL-hamer: Het speciaal gevormde steeluiteinde is perfect voor het indrukken van rubberen afdichtingen. Afhankelijk van hoe u het uiteinde van de steel bevestigt, krijgt u een smal of zeer breed oppervlak en kunt u afdichtingen van verschillende groottes indrukken. De middelharde, iets uitstekende slaginzetstukken van polyurethaan zijn verwisselbaar. De massaverhouding van de hamerkop en het schroot in combinatie met de veereigenschappen van de slagoppervlakken zijn optimaal op elkaar afgestemd en zorgen voor maximale terugslagdemping. Dit zorgt voor werken zonder gewrichten te belasten en een zeer hoge slagkracht. De axiaal gelaste behuizing zorgt voor een absoluut onbreekbare verbinding tussen hamerkop en steel.
Productkenmerken:
Glaszetten, aluminium en plastic ramen zetten, rubberen afdichtingen indrukken
Dit artikel 3380.140 - SECURAL plus met zacht oppervlak Breukvaste kop en steel gemaakt uit 1 stuk staal, rechthoekig inzetstukken, met speciale handgreep uiteinde / (Lengte x Breedte: 30 mm x 40 mm) is een variant van de artikelgroep SECURAL plus met zacht oppervlak Breukvaste kop en steel gemaakt uit 1 stuk staal, rechthoekig inzetstukken, met speciale handgreep uiteinde (EH 3380.)
Versie
Inzetten
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."