3380.045 - SECURAL-hamer met zacht oppervlak
breekvrije kop en handvat gemaakt van een stuk staal, rechthoekige en inzetstukken

De SECURAL-kunststofhamer is een echte specialist voor hoeken en randen, dankzij zijn rechthoekige inzetstukken

De middelharde polyurethaan inserts zijn vervangbaar

De verhouding tussen hamerkopmassa en schrootmassa is in combinatie met de veer eigenschappen van de slagvlakken, optimaal op elkaar afgestemd en zorgt voor een maximale terugslagdemping

De in de lengterichting gelaste behuizing zorgt voor een absoluut onbreekbare verbinding tussen de hamerkop en de steel

Verkrijgbaar in twee maten: 680g met de slagvlakken vab 30 x 40mm en 1.000g met de slagvlakken 35 x 45mm

Productkenmerken:

  • Uitwisselbaar, rechhoekig middelharde slaginzetten van Polyurethaan.
  • Maakt geluidsarm en volledig terugslagvrij werken mogelijk.
  • Zeer hoge slagkracht bij een gering gewicht.
  • Absoluut breukvaste verbindung tussen de hamerkop en steel als gevolg van de in de lengterichting gelaste behuizing.
  • Verkrijgbaar in twee maten: 680g met de slagvlakken van 30 x 40mm en 1.000g met de slagvlakken 35 x 45mm.

Toepassingsgebied

Parket / laminaat leggenm, raam- en deur-montage, gipsblokken zetten, meubelmontage, timmerwerkzaamheden, plaatbewerking, positionieren und aanpassen van werkstukken, reparatiewerkzaamheden, breekwerkzaamheden

Dit artikel 3380.045 - SECURAL-hamer met zacht oppervlak breekvrije kop en handvat gemaakt van een stuk staal, rechthoekige en inzetstukken / (Lengte x Breedte: 35 mm x 45 mm) is een variant van de artikelgroep SE­CU­RAL-hamer met zacht op­per­vlak breekvrije kop en handvat gemaakt van een stuk staal, rechthoekige en inzetstukken (EH 3380.)

Leng­te x Breed­te [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Leng­te x Breed­te [mm]:
35 mm x 45 mm
lkopf [mm]:
140 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
1000 g
Artikelnummer:
3380.045
SECURAL-hamer met zacht oppervlak
  • Lengte x Breedte: 35 mm x 45 mm
  • lkopf : 140 mm
  • lhges : 310 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 310 mm x 140 mm x 37 mm
  • Gewicht: 1000 g
  • GTIN: 4030618310846
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Versie

  • stabiele behuizing uit plaatstaal met ergonomisch gevormde rubberen greep

Inzetten

  • Polyurethaan, geel, rechthoekig
  • Medium hard
  • geluidsdempend
  • schokdemping
  • slijtvast
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3380.045
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SECURAL soft-face mallet
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."